Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte Augen-/Gesichtsdusche Modell: S2510-EP-NFT-ABNA Bodenmontierte Augen-/Gesichtsdusche ermöglicht eine strategische Platzierung in der Nähe von Gefahren. ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Edelstahlschüssel optional (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock, wenn er nicht verwendet wird. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumleiter gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinktem oder Edelstahlrohr. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die bodenmontierte Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der ASSE1071-Notmischventiltechnologie von Stingray (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-eye-face-wash-station-model-s2510-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieEye-Face Wash Station
  • ProduktgruppeS2510-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit