Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Tepid to the Core Eyewash
Model: T2210-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eyewash Model: T2210-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontiertes Notsystem mit lauwarmem Wasser, Modell: S9300. Stingray bietet komplette Lösungen für lauwarmes Wasser für Projekte an abgelegenen Standorten oder Standorten, an denen nur kaltes Wasser verfügbar ist. Das Stingray S9300 Notsystem mit lauwarmem Wasser umfasst: 118 Gallonen (498 Liter), in dem das Wasser erhitzt und auf 180 °F (82 °C) gespeichert wird. Sondergrößen erhältlich. Komplettlösung: wird mit einer Stingray-Notdusche oder einem kombinierten Augen-/Gesichtsduschensystem geliefert. Stingrays thermostatische Mischventile SV125 und SV107 mit Warmwasserabsperrung und integriertem Kaltwasser-Bypass, die ASSE 1071 übertreffen. Der übliche Strombedarf belastet das vorhandene System des Gebäudes nicht. Der Akkumulator gleicht Temperaturspitzen im gesamten System aus. Die integrierte Wärmefalle verhindert eine Warmwasserwanderung. Verfügbar mit allen unseren Notduschen oder unseren kombinierten Augen-/Gesichtsduschensystemen. Passt durch eine Standardtür mit 36-Zoll-Öffnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-tepid-to-the-core-eyewash-model-t2210-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieTepid to the Core Eyewash
  • ProduktgruppeT2210-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit