Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit

S2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit

Google-Übersetzung,
An Deck montierte herunterklappbare Augendusche Modell: S2240 Die herunterklappbare Bedienung bietet sofortigen Zugriff und maximiert den Platz. „First Aid Red“-Beschilderung und Augenkappen sorgen für hohe Sichtbarkeit. Aktivierung durch ein Keramik-Offenhalteventil in einem bleifreien Messinggehäuse. Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch. Der Quick Switch-Augenduschenblock ist: von einer einzigen Versorgungsquelle angetrieben, um einen symmetrischen und gleichmäßigen Durchfluss durch jeden Sprühkopf zu gewährleisten. Selbstentleerung, wodurch Bakterienwachstum reduziert wird. Leicht zu entfernen und zu warten, wodurch die Versorgungsleitungen gespült werden können. Der Quick Switch-Augenduschenblock kann mit oder ohne Filter spezifiziert werden. Rohrleitungen können vernickelt (mit Edelstahlgriff) oder poliertem Chrom spezifiziert werden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Das an Deck montierte herunterklappbare Augenduschensystem von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten (siehe unten).
Technische Spezifikation
  • Referenznummers2236-s2526-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit
  • ProduktfamilieEyewash Station
  • ProduktgruppeS2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit