Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T3036 Shower Cabinet Unit

T3036 Shower Cabinet Unit

Google-Übersetzung,
Wandmontierte, lauwarme B/F-Notdusche Modell: T3035-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Thermostatisches Notmischventil, im KERN der barrierefreien Dusche integriert Thermostatische Steuerung an der Armatur Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren Die lauwarme, barrierefreie Notdusche bietet universellen Zugang Der ABS-Duschkopf ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Duschkopfoptionen aus Edelstahl (siehe Datenblatt) Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges, „nicht kraftvolles“, ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die ordnungsgemäße Verwendung fördern Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss Barrierefreier Zuggriff aus Edelstahl aktiviert den Durchfluss Auswahl an Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummert3036-shower-cabinet-unit
  • ProduktfamilieShower Cabinet
  • ProduktgruppeT3036 Shower Cabinet Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit