Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Barrier Free Combo
Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Barrier Free Combo Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Google-Übersetzung,
Barrierefreies Kombinationsmodell zur Wandmontage: S5535-EP-NFT-ABAB Die barrierefreie Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage bietet universellen Zugang, spart Platz und bietet zahlreiche Optionen für Ihre individuelle Anwendung und Spezifikation. Duschkopf und Schüssel aus ABS sind chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Die Edelstahl-Sprühdüse bietet eine innovative, optimierte Option für geschäftige/aktive Umgebungen. Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges, „nicht kraftvolles“, ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die richtige Verwendung fördern. Der selbstentleerende Augenspülblock verringert das Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenspülblock bei Nichtgebrauch. Der integrierte Sprühumsteller gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Der verlängerte Edelstahl-Zuggriff aktiviert den Durchfluss. Das vernickelte, offen bleibende Kugelventil gewährleistet einen ununterbrochenen Durchfluss. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren. Der zentral angeordnete Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte, barrierefreie Kombination aus Dusche und Augen-/Gesichtsspülstation von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-barrier-free-combo-model-s5535-ep-nft-abab
  • ProduktfamilieBarrier Free Combo
  • ProduktgruppeS5535-EP-NFT-ABAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit