Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage, Modell: S2535-NP-NFT-ABNA Barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage bietet universellen Zugang. ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Edelstahlschüssel optional (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock bei Nichtgebrauch. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumsteller gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2535-np-nft-abna
  • ProduktfamilieEye-Face Wash Station
  • ProduktgruppeS2535-NP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit