Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Combination Shower
Model: S5530-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Combination Shower Model: S5530-EP-NFT-ABAB

Google-Übersetzung,
Wandmontierte Kombinationsdusche Modell: S5530-EP-NFT-ABAB Die wandmontierte Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtswaschstation bietet eine große Auswahl an Optionen für Ihre individuelle Anwendung und Spezifikation – und spart Platz. ABS-Duschkopf und -Schüssel sind chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Die Edelstahl-Sprühdüse bietet eine innovative, optimierte Option für geschäftige/aktive Umgebungen. Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges, „nicht kraftvolles“, ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die richtige Verwendung fördern. Der selbstentleerende Augenspülblock verringert das Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenspülblock, wenn er nicht verwendet wird. Der integrierte Sprühumsteller gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Der Edelstahl-Zuggriff aktiviert den Durchfluss. Das vernickelte, offen bleibende Kugelventil gewährleistet einen ununterbrochenen Durchfluss. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren. Der zentral angeordnete Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte kombinierte Dusch- und Augen-/Gesichtsspülstation von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-combination-shower-model-s5530-ep-nft-abab
  • ProduktfamilieCombination Shower
  • ProduktgruppeS5530-EP-NFT-ABAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit