Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Eyewash Station
Model: S2230-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Eyewash Station Model: S2230-NP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Augendusche zur Wandmontage Modell: S2230-NP-NFT-ABNA Die wandmontierte Augendusche spart Platz. ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Optionale Edelstahlschüssel (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumleiter gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte Augendusche von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-eyewash-station-model-s2230-np-nft-abna
  • ProduktfamilieEyewash Station
  • ProduktgruppeS2230-NP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit