Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte, lauwarme B/F-Kombinationsdusche, Modell: T5515-EP-NFT-ABAB ASSE1071. Thermostatisches Notmischventil, integriert in den KERN der barrierefreien Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche. Thermostatische Steuerung an der Armatur. Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren. Die lauwarme, barrierefreie Kombinationsdusche und Augen-/Gesichtsdusche bietet universellen Zugang. ABS-Schüssel und Duschkopf sind chemikalienbeständig. „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Edelstahlschüssel und Duschkopfoptionen (siehe Datenblatt). Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges „nicht kräftiges“ ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die richtige Verwendung fördern. Selbstentleerender Augenspülblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenspülblock, wenn er nicht verwendet wird. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumsteller gleicht den Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Verlängerter Edelstahl-Zuggriff aktiviert den Durchfluss. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5535-ep-nft-abab
  • ProduktfamilieTepid to the Core Combination Shower
  • ProduktgruppeT5535-EP-NFT-ABAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit