Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Emergency Shower
Model: T3035-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Emergency Shower Model: T3035-EP-NUL-NAAB

Google-Übersetzung,
An der Wand montierte, lauwarme Notdusche. Modell: T3030-EP-NUL-NAAB ASSE1071. Thermostatisches Notmischventil, im KERN der Dusche integriert. Thermostatische Steuerung an der Armatur. Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren. ABS-Duschkopf ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Duschkopfoptionen aus Edelstahl (siehe Datenblatt). Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges, „nicht kräftiges“, ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die ordnungsgemäße Verwendung fördern. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Zuggriff aus Edelstahl aktiviert Durchfluss. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-emergency-shower-model-t3035-ep-nul-naab
  • ProduktfamilieTepid Emergency Shower
  • ProduktgruppeT3035-EP-NUL-NAAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit