Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted
Tepid to the Core Emergency Shower
Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Tepid to the Core Emergency Shower Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte barrierefreie Notdusche mit lauwarmem Wasser Modell: T3015-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Thermostatisches Notmischventil, im KERN der barrierefreien Dusche integriert Thermostatische Steuerung an der Armatur Eliminiert die Notwendigkeit, ein separates Mischventil anzugeben oder zu installieren Durch und durch lauwarm Barrierefreie Dusche bietet universellen Zugang ABS-Duschkopf ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Duschkopfoptionen aus Edelstahl (siehe Datenblatt) Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges „nicht kraftvolles“ ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöhen und die ordnungsgemäße Verwendung fördern Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss Zuggriff aus Edelstahl aktiviert Durchfluss Auswahl an Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-tepid-to-the-core-emergency-shower-model-t3030-ep-nul-naab
  • ProduktfamilieTepid Emergency Shower
  • ProduktgruppeT3030-EP-NUL-NAAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit