Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad GS - Sistema de Argamassa Epóxi para Serviços Gerais
Stonclad GS - Sistema de Argamassa Epóxi para Serviços Gerais
    Stonhard

    Stonclad GS - Sistema de Argamassa Epóxi para Serviços Gerais

    Google-Übersetzung,

    Extrem hartes, schlagfestes Allzweck-Epoxid-Fugenmörtelsystem mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und Chemikalien, das recyceltes Glas und schnell erneuerbare Komponenten auf Sojabasis verwenden kann.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • O Stonclad GS é um sistema de argamassa de epóxi atalochada, de quatro componentes. O sistema consiste em resina epóxi, agente de cura de amina, e agregados selecionados, graduados e pigmentados. O Stonclad GS pode ser aplicado numa espessura de 3 mm a 6 mm, dependendo dos requisitos da aplicação. Com a cura do Stonclad GS obtém-se uma argamassa extremamente dura e resistente a impactos, que apresenta uma excelente resistência à abrasão, ao desgaste e a produtos químicos, e que pode ser utilizada em qualquer local onde seja necessária uma argamassa epóxi.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-GS-PT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit