Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata
Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata
    Stonhard

    Stonclad UT - Rivestimento in malta poliuretanica ad alte prestazioni con finitura testurizzata

    Google-Übersetzung,

    Die strukturierte Mörtelbeschichtung aus Polyurethanharz widersteht Stößen, Abrieb, verschütteten Chemikalien und schwieriger Reinigung.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stonclad UT è un sistema resinoso poliuretanico chiuso, ricca di liquido, autoadescante, strutturata, a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UT è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo classificati. Stonclad UT è un sistema da 6 mm nominali. Stonclad UT è una malta ad alta resistenza agli impatti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStonclad-UT-IT
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit