Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax BV floor hatch BV-GDZ
Storax BV floor hatch BV-GDZ

    Storax BV floor hatch BV-GDZ

    Google-Übersetzung,
    Bodenluke mit Gasfedern und leichtem Öffnen von der Unterseite der Luke,
    Spezifikation
    • Floor hatch type BV-GDZ: frame and cover made from 2 mm cold-formed steel; reinforced internally with cross-welded twisted steel wire Ø8/12 mm; to be filled with C35/45 concrete; visible rim 4–5 mm; high-quality chemical-resistant seal; installation height 75 mm; tray depth 50 mm; breaking load 125 kN according to EN 124; guaranteed odor- and watertight; hot-dip galvanized; easy to open/close with hex bolts; supplied complete with accessories and installation guide. Available types: BV-GDZ 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV-GDZ 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV-GDZ 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV-GDZ 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV-GDZ 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV-GDZ 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbv-gdz
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit