Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    Google-Übersetzung,
    ST-033-PERFO | Extrudiertes Z-förmiges Blindgitter mit einem Abstand von 33,3 mm und 24 % freier physikalischer Fläche.
    Spezifikation
    • ST-033-PERFO | Extruded Z-shaped dummy louvre with a 33.3 mm pitch and 24% physical free area. Equipped with insect-repellent perforation (11.5 x 3 mm). Made of aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS, or Interpon color (60–80 microns). Also available without perforation (ST-033-CLOSE). Single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 1400 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 37.5 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-033-perfo
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit