Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-060-ac

Storax Louvre Wall ST-060-ac

Google-Übersetzung,
ST-060-AC | Stranggepresstes Aluminiumprofil mit perforierter Unterseite, gefüllt mit schallabsorbierender Mineralwolle. Physikalischer freier Querschnitt: 34 %.
Spezifikation
  • ST-060-AC | Extruded aluminium profile with perforated underside, filled with sound-absorbing mineral wool. Physical free area: 34%. Pitch: 60 mm. Designed for aesthetic louvre wall applications requiring acoustic damping. Rw(C;Ctr)=6(1;-2)dB. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Louvre holders ST-060-AC-11/12, pre-mounted on support profile. Span up to 1700 mm at 800 Pa. Technical data: Pitch: 60 mm | Depth: 64 mm | Height: 69 mm | K-factor: 9.22 | Visual free area: 75% | Physical free area: 34% | Acoustic rating: Rw(C;Ctr) = 6(1;-2) dB | Max span between supports: 1700 mm (at wind load qb 800 Pa)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-060ac
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit