Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120
Storax Louvre Wall ST-120

    Storax Louvre Wall ST-120

    Google-Übersetzung,
    ST-120 | Stranggepresstes Z-förmiges Aluminiumprofil mit 120 mm Teilung. Freier Querschnitt: 60 %. Entwickelt für große Spannweiten und schnelle Montage dank weniger Lamellen und Träger.
    Spezifikation
    • ST-120 | Extruded Z-shaped aluminium profile with 120 mm pitch. Physical free area: 60%. Designed for large spans and quick installation due to fewer blades and carriers. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holders ST-120-11/12 (fixed) or ST-120-13/14 (variable), pre-mounted on support profile. Span up to 2300 mm at 800 Pa. Technical data: Pitch: 120 mm | Depth: 90 mm | Height: 120 mm | K-factor intake: 13.82 | K-factor exhaust: 14.68 | Visual free area: 66% | Physical free area: 60% | Max span between supports: 2300 mm (at wind load qb 800 Pa)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-120
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit