Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs

    Storax Louvre Wall ST-150-acs

    Google-Übersetzung,
    ST-150-ACS (34%) – Lamellenprofil aus stranggepresstem Aluminium. Trapezförmiges Profil mit 150 mm Abstand. Lamellen mit anorganischer Mineralwolle zur Schallabsorption gefüllt.
    Spezifikation
    • ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption. Optional laser-cut aluminium end caps in louvre colour. Material: aluminium extrusion EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20µm) or powder coated in RAL, NCS, Sikkens or Interpon colours (60–80µm). Acoustics: Rw(C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB. Louvre holder: type ST-150-ACS-11, pre-mounted on carrier profile. Technical data: pitch 150 mm. Depth 147 mm. Height 239 mm. Physical free area 34.3%. Visual free area 54%. Intake K-factor 27.4. Maximum span 2800 mm at wind load qb 800 Pa.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-150acs
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit