Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louver ST-431rc2
Storax ventilation Louver ST-431rc2
Storax ventilation Louver ST-431rc2

    Storax ventilation Louver ST-431rc2

    Google-Übersetzung,
    Das einbruchhemmende Aufputzgitter RC2 wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm erhältlich.
    Spezifikation
    • Material The RC2 burglar-resistant surface-mounted grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm, the grille thickness is 31 mm and the minimum production dimensions are 200 × 200 mm. Fixing The grille is surface-mounted using burglar-resistant SecuFast® Pin Hexagon A2 screws of ø 4.2 × 38 mm, which are supplied with the product. The maximum spacing between screw holes is 240 mm on the horizontal sides (Y, Z) and 266 mm on the vertical sides, with the last screw position being variable (X). Characteristics The grille is suitable for summer night ventilation and provides burglar resistance in class 5 RC2 according to EN 13049, certified for areas up to 1.73 m². It is aesthetically refined, functionally robust and 100% corrosion-resistant thanks to its aluminium profiles and connection components made entirely from aluminium and stainless steel. Typical applications Typical areas of use include schools, retail environments and night cooling applications.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-431rc2
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit