Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louver ST-421rc3
Storax ventilation Louver ST-421rc3

    Storax ventilation Louver ST-421rc3

    Google-Übersetzung,
    Das einbruchhemmende Lüftungsgitter RC3 wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 gemäß EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Edelstahlgewebe 304 mit einer Maschenweite von 2,3 × 2,3 mm geliefert. Die Oberfläche ist wahlweise natur eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe mit einer Schichtdicke zwischen 60 und 80 µm erhältlich.
    Spezifikation
    • Material The RC3 burglar-resistant ventilation grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm. The finish is available in natural anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 46 mm and the frame flange measures 40 mm. The minimum production dimensions are 300 × 300 mm. Options Available options include a water channel, drip blade, insect mesh 304 in 6 × 6, 10 × 10, 20 × 20 or without mesh, removable insect mesh and a filter. Characteristics The grille is aesthetically refined and functionally robust, certified as burglar-resistant according to class RC3 for surface areas up to 4.75 m². It is easy to install using the supplied stainless steel wall anchors. It is completely corrosion-resistant thanks to aluminium profiles and connection components made entirely of aluminium and stainless steel. Typical applications Typical areas of use include schools, retail premises and apartment buildings.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-421rc3
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit