Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louver ST-421rc2

Storax ventilation Louver ST-421rc2

Google-Übersetzung,
Das einbruchhemmende Einbaugitter RC2 wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert. Auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm verfügbar.
Spezifikation
  • Material The RC2 burglar-resistant built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm, the built-in depth is 46 mm and the frame flange measures 40 mm. The minimum production dimensions are 250 × 250 mm. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, a filter and a version without flange. Characteristics The grille is aesthetically refined and functionally robust, certified as burglar-resistant according to RC2, compliant with EN 1627 to EN 1630 (September 2011), valid for surface areas up to 4.8 m². It is easy to install using the supplied stainless steel dowels. The grille is entirely corrosion-resistant due to the use of aluminium profiles and connection components exclusively made from aluminium and stainless steel. Typical applications This burglar-resistant grille is suitable for schools, retail environments and apartment buildings.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-421rc2
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit