Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-452

Storax ventilation Louvre ST-452

Google-Übersetzung,
Das robuste, integrierte Insektenschutzgitter mit V-förmigen Lamellen wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 nach EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) geliefert; ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) ist auf Anfrage erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtstärke von 60 bis 80 µm erhältlich.
Spezifikation
  • Material The heavy-duty built-in grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm; stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 66 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 310 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. For grilles larger than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, filter, version without flange and a frame grille on request. Typical applications This type of grille is used in applications requiring high strength, excellent anti-intrusion characteristics and superior water resistance. It is suitable for electrical cabins, HVAC installations and situations where no visibility through the grille is desired.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-452
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit