Ein anhebbares Schiebefenster mit Inline-Öffnungsoption. Ausstellbares Schiebefenster, das sich ideal zur Abdeckung großer Flächen eignet. Seine Metallbeschläge sind für Flügel von bis zu 400 kg ausgelegt und machen es zu einer robusten Lösung für große Flächen.
Spezifikation
• 110-mm frames
• 45-mm leaves
• Reference section of 143 mm
• Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision
squares.
• The ideal application for covering large open spaces.
• Raisable high-quality metal fittings are of our own
manufacture
• Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg
• Inline slider opening option