Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)

    3.6 von 5 Sternen3.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Geheimnis absoluter Transparenz. Vollständig verglaster Abschluss ohne vertikale Profile, der absolute Transparenz bietet, ohne ästhetische Auswirkungen auf die Fassade zu haben. Es verbessert die energetische und akustische Effizienz im Innenraum. Die Installation erfordert keine Maurerarbeiten.
    Spezifikation
    • • Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. • A product that adapts to any need, fully tailor-made that does not require any masonry work during installation. • Up to 22 dB acoustic reduction. • It improves energy efficiency because of the chamber produced between the sliding glass closure and the dwelling windows. • Tempered security glass. * Closure options, sliding outwards, inwards, to left and/or right.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s30
    • ProduktfamilieCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • ProduktgruppeS30 VERTICAL GLASS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien