Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
    Strugal

    STRUGAL S85 (Office Partition)

    Google-Übersetzung,
    Schnell hergestellt und montiert, sind sie eine ideale Möglichkeit, Arbeitsräume abzutrennen. Office-Partitionsprofile. Dies ermöglicht die Kombination von Verkleidungsprofilen und die Integration von Rollläden, Jalousien und Rollos.
    Spezifikation
    • • Designed with 82 mm base profiles (upright and cross member), plus a combination of profiles and cladding, to be chosen according to needs and aesthetics. • Visible 36 mm face and total depth of 85.5 mm that permits the integration of shutters, Venetian blinds and roll-up blinds, with a Ø42 mm motor-driven shaft. • Option to install fully transparent glass, without visible vertical profiles, of 10 and 12 mm. • Rapid manufacture: • 90º cuts and assembly with a quick-fit square. • Glazing with 6 and 8 mm and wood panels of 10, 13, 16 and 19 mm. • Glass, wood and aluminium door options.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s85
    • ProduktfamilieDivisión de Oficina
    • ProduktgruppeDIVISIÓN DE OFICINA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien