Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
    Suncourt

    Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch

    Google-Übersetzung,

    Aktiviert automatisch Suncourt-Ventilatoren mit Heizung im Winter und Klimaanlage im Sommer.

    Steuert verschiedene Geräte, einschließlich Suncourt®-Lüfter, Alarme, Wärmelampen, Lichter, Jalousien usw.

    Einstellbarer Temperaturbereich: 4 °C (40 °F) bis 43 °C (110 °F).

    Wird am Kanal montiert, um Suncourt®-Ventilatoren zu steuern, oder an der Wand montiert, um die Raumtemperatur zu steuern.

    Empfindliche elektronische Schaltung.

    Wird an eine 110-V-Steckdose angeschlossen.

    5 Ampere maximale Last, austauschbare 5-Ampere-Sicherung.

    Min/Max-Schalter für Anwendungen mit kleiner Temperaturdifferenz.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Model: DS100

      Weight: 1.25

      Volts: 110VAC 60Hz

      Cord length: 6'

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-DS100-DuctStat-plug-in-temperature-sensitive-switch
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeControls
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.25
    • Breite (Inches)5.5
    • Tiefe (Inches)2.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
    • UNSPSCNameSwitch box
    • UNSPSCCode39121306
    • Klassifizierung40 74 66
    • Format2014TitelTemperature Switches
    • OmniClassNummer23-27 15 23
    • OmniClassTitelHVAC Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit