Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Google-Übersetzung,
    Unsere leistungsstärksten Vollspektrum-Saunamodelle sind heißer denn je. Die Amplify-Sauna für zwei Personen vereint höchste Intensität mit branchenführendem Komfort, Zuverlässigkeit und Innovation. Profitieren Sie von patentierter Infrarottechnologie, die Sie bis in die Zellen hinein erwärmt und so für ein intensiveres und schnelleres Schwitzen sorgt. Wissenschaftlich fundierte Infrarotstrahlung und innovative Wärme verstärken gemeinsam die gesundheitsfördernden und lebensverlängernden Effekte jeder Saunasitzung.
    Spezifikation
    • EXTERIOR Width: 50.9" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 456 lbs. Eucalyptus weight: 541 lbs. HEATERS 5 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 120V 2270W 18.92A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramplify-ii
    • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
    • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)77.7
    • Breite (Inches)50.9
    • Tiefe (Inches)45.9
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)541
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
    • Klassifizierung13 24 16
    • Format2014TitelSaunas
    • OmniClassNummer23-19 31 15 17
    • OmniClassTitelSaunas