Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Google-Übersetzung,
Unsere leistungsstärksten Vollspektrum-Saunamodelle sind heißer denn je. Die Amplify-Sauna für vier Personen vereint höchste Intensität mit branchenführendem Komfort, Zuverlässigkeit und Innovation. Profitieren Sie von patentierter Infrarottechnologie, die Sie bis in die Zellen hinein erwärmt und so für ein intensiveres und schnelleres Schwitzen sorgt. Wissenschaftlich fundierte Infrarotstrahlung und innovative Wärme verstärken gemeinsam die gesundheitsfördernden und lebensverlängernden Effekte jeder Saunasitzung.
Spezifikation
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Technische Spezifikation
  • Referenznummeramplify-iv
  • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
  • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)77.7
  • Breite (Inches)80.4
  • Tiefe (Inches)56.2
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)921
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
  • Klassifizierung13 24 16
  • Format2014TitelSaunas
  • OmniClassNummer23-19 31 15 17
  • OmniClassTitelSaunas