Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Google-Übersetzung,
    Unsere leistungsstärksten Vollspektrum-Saunamodelle sind heißer denn je. Die Amplify-Sauna für drei Personen vereint höchste Intensität mit branchenführendem Komfort, Zuverlässigkeit und Innovation. Profitieren Sie von patentierter Infrarottechnologie, die Sie bis in die Zellen hinein erwärmt und so für ein intensiveres und schnelleres Schwitzen sorgt. Wissenschaftlich fundierte Infrarotstrahlung und innovative Wärme verstärken gemeinsam die gesundheitsfördernden und lebensverlängernden Effekte jeder Saunasitzung.
    Spezifikation
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramplify-iii
    • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
    • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)77.7
    • Breite (Inches)62.3
    • Tiefe (Inches)45.9
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)642
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
    • Klassifizierung13 24 16
    • Format2014TitelSaunas
    • OmniClassNummer23-19 31 15 17
    • OmniClassTitelSaunas