Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Google-Übersetzung,
    Diese mPulse-Sauna für fünf Personen setzt neue Maßstäbe in der Infrarottherapie. Dank präziser Wellenlängen und integriertem Rotlicht bieten die patentierten SoloCarbon®-Heizelemente eine optimierte Nah-, Mittel- und Ferninfrarottherapie. Die Smart-Sauna-Technologie ermöglicht die Auswahl aus sechs wissenschaftlich fundierten Programmen oder die individuelle Anpassung Ihrer Sitzung per exklusiver App. Die mPulse liefert wohltuende Infrarotenergie präzise, ​​personalisiert und mit messbarer Wirkung – und ist damit die einzige Infrarotsauna, die sich Ihren Wellness- und Langlebigkeitszielen anpasst.
    Spezifikation
    • EXTERIOR Width: 85.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 977 lbs. HEATER 14 Far Infrared 12 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 5580W 23.25A NEMA 6-30 Dedicated 240V 30A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpulse-empower
    • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
    • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)85.6
    • Tiefe (Inches)70.6
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)977
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
    • Klassifizierung13 24 16
    • Format2014TitelSaunas
    • OmniClassNummer23-19 31 15 17
    • OmniClassTitelSaunas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit