Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

Google-Übersetzung,
Diese mPulse-Sauna für vier Personen setzt neue Maßstäbe in der Infrarottherapie. Dank präziser Wellenlängen und integriertem Rotlicht bieten die patentierten SoloCarbon®-Heizelemente eine optimierte Nah-, Mittel- und Ferninfrarottherapie. Die Smart-Sauna-Technologie ermöglicht die Auswahl aus sechs wissenschaftlich fundierten Programmen oder die individuelle Anpassung Ihrer Sitzung per exklusiver App. Die mPulse liefert wohltuende Infrarotenergie präzise, ​​personalisiert und mit messbarer Wirkung – und ist damit die einzige Infrarotsauna, die sich Ihren Wellness- und Langlebigkeitszielen anpasst.
Spezifikation
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Technische Spezifikation
  • Referenznummermpulse-discover
  • ProduktfamilieSauna, Steam Systems
  • ProduktgruppeFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)78.5
  • Breite (Inches)70.6
  • Tiefe (Inches)70.6
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)858
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Saunen und Dampfbäder
  • Klassifizierung13 24 16
  • Format2014TitelSaunas
  • OmniClassNummer23-19 31 15 17
  • OmniClassTitelSaunas