Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda

    Matera Veranda

    Eines der neuen Produkte von Sunshade Experts

    für die kommende Saison, ist die Matera auf den Standpfosten - Sie ist eine innovative Terrassenüberdachung. Ein Produkt, dass eine

    Kassettenmarkise mit einer Pergola kombiniert.

    Ein weiterer Vorteil, der das Produkt auszeichnet ist die große Farbauswahl und die Möglichkeit, Sie mit einer LED-Beleuchtung auszustatten.

    Die Matera kann man auch neigen. 5 bis 30 Grad sind möglich.

    Die Maximalen Abmessungen sind 600 x 500 cm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermatera-veranda
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationFenster
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit