Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triad Hot Water Firetube Boiler

Triad Hot Water Firetube Boiler

Google-Übersetzung,

Allgemeine Beschreibung

Die Hot Water Triad ist ein UL-zertifiziertes Komplettpaket mit einer perfekt abgestimmten, leistungsstarken und effizienten Brenner-/Kesselkombination. Hot Water Triads können für Raumwärme, Warmwasserbereitung oder Kombinationsanwendungen konfiguriert werden. Kombinationsanwendungen sind einbaufertige Komplettsysteme, die Warmwasser und Raumheizung aus einem einzigen Behälter bereitstellen.

Merkmale

  • Hergestellt, um die ASME-Abschnitt-IV-Standards zu übertreffen
  • Wird normalerweise verwendet, um Vorlauftemperaturen von der Spule zwischen 140 und 180 °F bereitzustellen, kann jedoch extrem niedrige Rücklauftemperaturen (unter 100 °F) akzeptieren, ohne den Kessel zu schockieren
  • Enthält vertikale Feuerrohre mit einem Durchmesser von 2 Zoll, aus 12-Gauge-Stahl und ausgestattet mit einem hocheffizienten Turbulator für maximale Wärmeübertragung.
  • Die Brennkammer ist vollständig wassergedämmt und verfügt über UL-gelistete Brenner.

Konstruktion

  • Zur Standardausstattung gehören landesweit bekannte Teile und Steuerungen, die bei den meisten Zulieferern schnell erhältlich sind. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Reparatur und Wartung, wodurch Ausfallzeiten drastisch reduziert werden können.
  • Haupt- und Hilfsgasventile
  • Luftstromschalter
  • Flammenschutz
  • Manuelle Haupt-, Lecktest- und Pilotgas-Absperrventile
  • Umwälzpumpe von Bell and Gossett
  • Honeywell Aquastat-Relais
  • Automatische Wassermangelabschaltung
  • Honeywell Zweiter Obergrenzwert mit manueller Rückstellung
  • Brennersteuerrelais
  • Operationsleuchte mit hoher Sichtbarkeit
  • Druck-/Temperaturanzeige
  • Überdruckventil
  • 2″ Durchmesser Feuerrohre aus SA178-A-Stahl
  • Schienenbeine
  • Hebeösen
  • 1,5 Zoll Isolierung mit lackiertem Stahlmantel
  • Auswahl an Ein- oder Zweistoffbrennern verschiedener Hersteller
  • Funkenzündungssystem für kombinierte Brennstoffbrenner
  • Low-High-Low und modulierende Gaszüge
  • CSD-1, IRI, FM Low-High-Low und modulierende Gaszüge mit motorisierten Ventilen
  • Lüfter-Klappen-Relais
  • Lamellenkasten für geschlossene Verbrennungs-Seitenwandentlüftung
  • Barometrische Dämpfer und verzinkte T-Stücke
  • Zusätzliche Reinigungsöffnungen und Stopfen
  • Mikroprozessor-Bedienfeld
  • Werkseitig gefertigte Primärleitungen und Verteiler
  • Tauch-Aquastate
  • Verschiedene Überdruckventilgrößen für unterschiedliche Anwendungen

Sicherheit

Ein gut verarbeiteter, robuster Kessel ist natürlich auch ein sichererer Kessel. Die Hot Water Triads von Superior verfügen jedoch zusätzlich über ein vollständig wassergestütztes Feuerraumdesign und Sicherheitskontrollen am Kessel, die ein äußerst sicheres Gesamtpaket ergeben.

Spezifikation
  • Capacity: 7 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Hot Water Design Pressure: 30 - 125 psig

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriad-hot-water-firetube-boiler
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeVertical Firetubes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 21
  • OmniClassTitelWater Tube Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit