Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
    Suvinil
    Archiviert

    Suvinil Constructions Interior Putty

    The Constructions line was made to improve the performance of the painting in his work. Suvinil Interior Putty adheres and fills the surface, is easy to apply, to sandpaper and is ideal for indoor areas. 

    Available Sizes and Yields:

    Can: 28 Kg: up to 60 - 84 m2/coat;
    Plastic Pail: 25 Kg: up to 54 - 75 m2/coat;

    Spezifikation
    • Role: Level and correct small imperfections in masonry surfaces in general, but indicated only for indoor environments.
      Indicated Area: Interior;
      Finishing: Flat Matt;

      Yield: up to 60 - 84 m2/coat (28kg)
      Surfaces: Indicated for leveling and correcting shallow imperfections of internal surfaces of plaster, plaster, thin mass, fiber cement, concrete, concrete blocks and walls painted with PVA or acrylic latex providing a smooth finish.

      Pre-Application Products: Suvinil Constructions Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Constructions Primer for Plaster, Drywall and Mortar (for new srufaces of mortar, gypsum or drywall).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUV-CCIVIL-MCO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint - Civil Construction
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)314.5
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)25.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit