Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    Google-Übersetzung,
    Für eine Renovierung oder einen Neubau zeichnet sich die verglaste Acierflam-Trennwand von Kante zu Kante durch das völlige Fehlen von Strukturen zwischen den Verglasungen aus. Es bietet ein bemerkenswertes Design, das verwendet werden kann, um helle und luftige Räume zu schaffen und gleichzeitig vor Feuer zu schützen. Speziell entwickeltes Profil für die vollständige Einbettung in die Umgebung mit der Möglichkeit, Ecken ohne Pfosten zu bilden.
    Spezifikation
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracierflam-cloison-bab
    • ProduktfamilieCloisons coupe-feu vitrées
    • ProduktgruppeCloison Bord à Bord
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit