Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel fire retardant glazed flooring
Steel fire retardant glazed flooring
Steel fire retardant glazed flooring
Steel fire retardant glazed flooring
Steel fire retardant glazed flooring
    SVF

    Steel fire retardant glazed flooring

    Google-Übersetzung,

    Der feuerverglaste Stahlboden ist eine maßgeschneiderte Lösung, die sich perfekt an Ihre architektonischen Projekte anpasst.

    Diese ästhetischen und feuerfesten Oberflächen werden verwendet, um sicher begehbare Lichtschächte zu schaffen, und verfügen über hervorragende technische Eigenschaften auf allen Ebenen, was sie zu einem hervorragenden Vorschlag macht, den Privatpersonen und Fachleute für ihre verschiedenen Strukturen auswählen können.

    Der feuerhemmende Verglasungsboden ruht auf einem Metallrahmen aus handelsüblichen Profilen mit einem durch den Berechnungshinweis definierten Querschnitt.

    Der feuerhemmende Schutz besteht aus kieselsäurehaltigen Platten und die Ummantelung aus Aluminium-, Stahl- oder Edelstahlplatten.

    Diese Böden haben Einfachverglasung für den Innenbereich ohne zulässige Überlastung.

    Bei einer Belastung von 450 Kg/m² wird die Verglasung mehrschichtig auf einem Sekundärrahmen getempert, weiterhin für den Innenbereich.

    Für diese Art von Bodenbelag sind mehrere Ausführungen erhältlich: isolierte Paneele zum Lackieren oder Pulverbeschichten mit RAL- oder Sonderfarben-Deckplatten.

    Diese Böden, die vor der Ausbreitung von Flammen schützen, zeichnen sich durch ihre einfache Installation im umgebenden Betongürtel oder durch Steinwollfüllung und periphere Dilatation aus.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracierflam-pv
    • ProduktfamiliePlanchers coupe-feu vitré
    • ProduktgruppePlancher coupe-feu vitré acier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit