Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium GREENLINE Z8/L
Premium GREENLINE Z8/L

    Premium GREENLINE Z8/L

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Premium Greenline mobile Trennwand mit Parkposition Z8/L – Ökologisch in die Zukunft. Eco-INSTITUT-Label: Unsere neue mobile Trennwand des Typ Premium Greenline setzt neue Maßstäbe hinsichtlich der Verbesserung des Raumluftklimas für Innenräume. Das eco-INSTITUT Köln hat unsere mobile Trennwand auf Produktemissionen (ISO 16000-9) sowie verschiedene relevante gesundheits- und umweltschädliche Inhaltsstoffe geprüft. Als Ergebnis erhielten wir das international anerkannte eco-INSTITUT-Label „tested product“. Zertifizierungsnummer :ID 0915-33376-001. Das Messergebnis mit 120μg/m³ (TVOC-Wert, 28Tage) liegt weit unter der Empfehlung des Umweltbundesamtes für Innenraumluftqualität von ≤300μg/m³ (unbedenklich, sehr gute Raumluft). Das eco-INSTITUT ist ein akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025 und eine behördlich anerkannte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für die Fremdüberwachung von Bauprodukten (Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-20051-01-00). Durch Einhalten der strengen eco-INSTITUT-Label Kriterien erfüllt das Produkt u.a. die Anforderungen an emissionsarme Bauprodukte der Gebäudebewertungssysteme DGNB, LEED und BREEAM. Der Blaue Engel: Besonders stolz sind wir darauf, dass wir als erster Hersteller mobiler Trennwände mit dem Umweltzeichen „der blaue Engel“ für das Produkt Premium Greenline ausgezeichnet wurden. Material: Melaminharzbeschichtete 16mm, Trägerplatte formaldehydfrei verleimt nach DIN EN 14322
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremium_Greenline_Z8L
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 17 13
    • OmniClassTitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit