Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding wall type 120 double door center hung 87mm

Folding wall type 120 double door center hung 87mm

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein einfaches und sehr benutzerfreundliches flaches Wandsystem zur Unterteilung gewöhnlicher Räume. Es stehen zwei Versionen zur Verfügung: Entweder an einer Deckenschiene hängend oder auf einer Bodenschiene laufend. Die einzelnen Paneele sind seitlich angeschlagen – das Endpaneel wird standardmäßig als Tür geliefert. SWG120 ist eine gute, kostengünstige Option, wenn Sie eine Trennwand mit moderater Schalldämmung wünschen und das Parken auf der Hauptschiene zentriert werden kann. Die Elemente sind nach dem geklebten Sandwich-Prinzip aufgebaut, was ihnen eine Eigensteifigkeit gegen Verdrehen verleiht. Ergonomisch richtige Bedienung – integrierte Turmbolzen zur Befestigung von Elementen tragen zu einer benutzerfreundlichen Trennwand bei.
Spezifikation
  • Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions. The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhabila-120-folding-walls-double-door-center-hung-100mm
  • ProduktfamiliePartition walls
  • ProduktgruppeSWG 120
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-15 11 17 13
  • OmniClassTitelFolding Panel Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Färöer
Finnland
Frankreich
Island
Lettland
Norwegen
Österreich
Polen
Russland
Schweden
Ungarn
Vereinigtes Königreich