Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Max Panels

    Google-Übersetzung,

    Unsere SwiftWall Max-Produktlinie, ehemals McCain-Produktfamilie, bietet maximale Haltbarkeit, höchste Stabilität und maximale Vielseitigkeit für modulare und tragende Systeme. Installieren Sie nach Bedarf Decken oder mehrgeschossige Konstruktionen, interne Verkabelung, Dämmung, dekorative Paneele und vieles mehr für unterschiedlichste Projekte.

    Unser Produktsortiment umfasst temporäre Wandsysteme wie temporäre Wände , Trennwandlösungen , temporäre Wandpaneele , temporäre Wandabtrennungen und temporäre Wandverstrebungen sowie eine breite Palette moderner Wände.

    Spezifikation
      • Installs 3X faster than stud and drywall
      • Non-porous, non-combustible, weather resistant marine aluminum panels
      • White powder coated smooth, glossy finish, mold and mildew resistant, easy to clean
      • Extremely strong, sturdy and lightweight
      • Highly engineered for load bearing applications including wind and seismic applications
      • Excellent for high traffic areas, able to withstand everyday wear and tear
      • Standard sizes in 8 ft and 10 ft
      • Optional removable interior panels
      • Reconfigurable
      • Reusable, sustainable and 100% recyclable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswiftwall-max-panels
    • ProduktfamilieTemporary Modular Wall Systems
    • ProduktgruppeModular Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls