Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Panels

    Google-Übersetzung,

    Sauberer, schneller und nachhaltiger als Trockenbauwände: Die einfach zu montierenden modularen Wandsysteme von SwiftWall ermöglichen es Ihnen, temporäre – oder auch dauerhaftere – Absperrungen oder Räume schnell und ohne das lästige Verspachteln, Schleifen oder Streichen zu errichten.

    Unser Produktsortiment umfasst temporäre Wandsysteme wie temporäre Wände , Trennwandlösungen , temporäre Wandpaneele , temporäre Wandabtrennungen und temporäre Wandverstrebungen sowie eine breite Palette moderner Wände .

    Spezifikation
    • SwiftWall Pro Panels are made of ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. Our non-hydroscopic SwiftWall Pro Panels also help keep the noise down with a STC21 sound rating.
      Standard Panels are manufactured to a sturdy 4’ wide and 1” thick, and come in heights of 4’, 8’, 10’, 12’ and 16’. Panels can be stacked as high as required by using C-Channels and a support skeleton such as metal stud framing.

      • Installs 5X faster than stud and drywall
      • Simple track and panel system with non-hygroscopic ABS, textured finished on both sides of the wall for an elegant, finished appearance
      • Aluminum joiners for fast, easy, durable install
      • Very lightweight, durable, easy to handle, stronger than drywall
      • Multiple standard sizes: 4, 8, 10, 12 and 16 ft can be stacked to any height
      • Quickly and easily cut to size with minimal mess
      • Easily install and remove graphics
      • STC21 sound rating to keep noise down
      • Class C fire rated with optional Class A aluminum skins
      • Quickly reconfigured
      • 20+ reuses plus sustainable and recyclable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswiftwall-pro-panels
    • ProduktfamilieTemporary Modular Wall Systems
    • ProduktgruppeModular Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls