Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 5 Heat Pump Single Package Units
Series 5 Heat Pump Single Package Units

    Series 5 Heat Pump Single Package Units

    Google-Übersetzung,
    Dachklimageräte, die Effizienz und Zuverlässigkeit bieten

    Viele kleinere Gebäude verlassen sich auf Dacheinheiten, um die Temperatur des Gebäudes zu regeln. Aber nicht alle Einheiten sind gleich. Johnson Controls hebt mit den einzeln verpackten Geräten der Serie 5 Dachklimaanlagen auf die nächste Stufe.

    Die Serie 5 bietet optimalen Komfort und Zuverlässigkeit in einer einzigen verpackten Einheit. Obwohl die HVAC-Einheiten in erster Linie für die Bordsteinmontage auf einem Dach konzipiert sind, sind sie hochgradig anpassbar und können auch in Bodenhöhe an einer Platte montiert oder auf Stahlträgern über einem fertigen Dach aufgestellt werden.

    Nur Kühlen, Kühlen mit ein- oder zweistufiger Gasheizung und Kühlen mit zusätzlichen elektrischen Heizeinheiten sind mit einer großen Auswahl an vor Ort installierbarem Zubehör erhältlich, um sie für fast jede Anwendung geeignet zu machen. Jede HVAC-Einheit wird im Werk vollständig verrohrt, verkabelt, geladen und getestet, um die Installation vor Ort zu vereinfachen.

    Die Serie 5 bietet:
    • HFC-410A Kältemittel für umweltbewussten Betrieb
    • Die Kühleffizienz beträgt 13 SEER und die Heizeffizienz 80 % SSE
    • Kühlleistung: 3 bis 5 Tonnen
    • Heizleistung: 40 bis 80 MBH Leistung
    • Einfache und kostengünstige Installation
    • Nur Kühlen oder Kühlen mit Gas- oder Elektroheizung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-series005_XP
    • ProduktfamiliePackaged - Rooftop Units (RTU)
    • ProduktgruppeSeries 005
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit