Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandmischbatterie mit poliertem, verchromtem Messingkörper, Zusatzarmatur mit Druckkartusche und Hebelgriff, 12-Zoll-Schwenkdüse mit Strahlreglerauslass, 18-Zoll-Steigrohr, 44-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, 1,42 GPM Sprühventil, Kompressionskartuschen mit Federventilen, Hebelgriffe, 1/2" NPT-Inneneinlässe, Sprühventilhalter und obenliegende Feder. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. EPAct 2005 konform.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-038
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)37.56
  • Breite (Inches)12.62
  • Tiefe (Inches)16.44
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)13.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit