Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

Google-Übersetzung,
B-0133-CR EasyInstall-Vorspüleinheit, 8-Zoll-Mischbatterie für Wandmontage, Cerama-Kartuschen mit Rückschlagventilen, B-0044-H-Flexschlauch, B-0107-Sprühventil, Hebelgriffe und 18-Zoll-Riser
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-047
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePre-Rinse Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)33.38
  • Breite (Inches)12.62
  • Tiefe (Inches)16.44
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)11.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit