Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Google-Übersetzung,
ECW-3158-BN, WaveCrest Compact Gussauslauf-Waschtisch-Sensor-Funktion, Einloch-Deckmontage, gebürstetes Nickel, 0,5 GPM / 1,9 LPM VR versteckte Sprühvorrichtung
Spezifikation
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass compact cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05)`, Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-ECW-3158-BN
  • ProduktfamilieSensor Faucets
  • ProduktgruppeSensor Faucets - ChekPoint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)5.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit