Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Google-Übersetzung,
    Zusatzarmatur mit Körper aus poliertem, verchromtem Messing (ohne Düse), 3/8"-NPT-Ausgang, Druckkartusche mit Rückschlagfeder, Hebelgriff und 3/8"-NPT-Eingang. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. Erfüllt die Anforderungen von ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spezifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerts-brass-B-0155-01LN
    • ProduktfamilieSingle Faucets
    • ProduktgruppeAdd-On Faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.81
    • Breite (Inches)5.06
    • Tiefe (Inches)5.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit