Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Google-Übersetzung,
Zusatzarmatur mit Körper aus poliertem, verchromtem Messing (ohne Düse), 3/8"-NPT-Ausgang, Druckkartusche mit Rückschlagfeder, Hebelgriff und 3/8"-NPT-Eingang. Zertifiziert nach ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 und NSF 372. Erfüllt die Anforderungen von ADA ANSI/ICC A117.1.
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0155-LN
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeAdd-On Faucet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.81
  • Breite (Inches)1.38
  • Tiefe (Inches)4.94
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit