Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

Google-Übersetzung,
B-0231-U12-CR, ULTRARINSE 8" Mischbatterie für Wandmontage, 12" Schwenkdüse, 10" 1,5 GPM Sprüharm, Vierteldreh-Cerama-Kartusche mit Rückschlagventilen, Hebelgriffen und 1/2" NPT Innengewinde
Spezifikation
  • 8” wall mount mixing faucet with polished chrome platedbrass body, 12" swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Tip Spray Arm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-B-0231-U12-CR
  • ProduktfamilieManual Faucets
  • ProduktgruppePantry Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)6.59
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit