Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

Google-Übersetzung,
8-Zoll-Wandhalterung, 1/2-Zoll-NPT-Einlässe, Vakuumbrecher, 96-Zoll-Flexschlauch aus Edelstahl, EB-0107-035
Spezifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts-brass-P3-8WESV-00M
  • ProduktfamilieOther Sanitary
  • ProduktgruppePet Grooming
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit