Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
    T. Clear

    ProGUARD Concrete Insulated Sheathing

    Google-Übersetzung,

    Die isolierte Betonummantelung ProGUARD besteht aus 1/4" Util-A-Crete Betonträgerplatten, die auf eine durchgehende Schicht aus starrer Isolierung laminiert sind. So entsteht ein Wandsystem, das sofort fertig gestellt werden kann und sich schneller installieren lässt als mit herkömmlichen Bautechniken. ProGUARD bietet hervorragenden Wärmeschutz mit überlappenden Kanten, die thermische Brüche vermeiden. Alle Fugen sind mit Acryl-Imprägnierung und Glasfaser-Netzband abgedichtet, das für eine luftdichte Abdichtung sorgt.

    Spezifikation
      • Cuts with carbide-tipped circular saw
      • No “itchy” fiberglass particles on workers
      • Can be exposed to weather prior to applying finish coating
      • Ready to receive finishes the same day of installation
      • R-6.45 up to R-20 available as standard items
      • Synthetic stucco, stone, brick and other siding products can be directly applied to the ProGUARD® concrete board exterior which has fastener full through of greater than 195lbs and a bond strength of greater than 50lbs.
      • Warranties available
      • Installs easily and quickly
      • Ship lapped edges prevent thermal breaks on studs
      • Insulation is on the outside of the steel studs, concrete walls or structural wood studs eliminating thermal shorts and providing continuous insulation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerproguard-concrete-insulated-sheathing
    • ProduktfamilieInsulated Concrete
    • ProduktgruppeInsulated Concrete Sheathing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2
    • Breite (Inches)96
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialBeton
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung06 16 13
    • Format2014TitelInsulating Sheathing