Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
ProGUARD DP Insulated Concrete Board
    T. Clear

    ProGUARD DP Insulated Concrete Board

    Google-Übersetzung,

    Die isolierte Betonplatte ProGUARD DP besteht aus einer 1/4" Util-A-Crete Betonträgerplatte, die auf eine durchgehende Schicht aus starrer Isolierung laminiert ist. So entsteht ein Wandsystem, das sofort einsatzbereit ist und sich schneller installieren lässt als mit herkömmlichen Bautechniken. ProGUARD DP bietet außerdem in die Isolierung geschnittene Drainageebenen, damit Feuchtigkeit durch die Wandkonstruktion zu den Anschlussleitungen abfließen kann. Durch Anbringen der Isolierung an der Außenseite der Wandkonstruktion wird die Wärmeübertragung durch die Ständer oder den Beton erheblich reduziert und die Wärmeeffizienz des Wandsystems deutlich erhöht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerproguard-insulated-concrete-board
    • ProduktfamilieInsulated Concrete
    • ProduktgruppeInsulated Concrete Board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2
    • Breite (Inches)96
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialBeton
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung06 16 13
    • Format2014TitelInsulating Sheathing